Julkaise tuotteesi
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2

    Archal XL 5.2

    Conference armchair on a 360° swivel powder coated or polished aluminum base on casters. Fully upholstered with quilting detail. A more generous seat width, wider armrests and extra padding for better comfort. Archal XL constitutes yet another compliment to the Archal family. Carrying the Lammhults’ signature touch of elegance with utmost craftsmanship, Archal XL is truly XL – available in either Lounge or Conference versions.

    Tekniset tiedot
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearchal-xl-5-2
    • TuoteperheInspec
    • TuoteryhmäLammhults Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)48
    • Leveys (tuumaa)26.4
    • Syvyys (tuumaa)26.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (paunaa)50.71
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat