Julkaise tuotteesi
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1

    Arum 1.1

    Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube. Greenguard Certified

    Tekniset tiedot
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearum-1-1
    • TuoteperheSandler
    • TuoteryhmäInclass Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)30.1
    • Leveys (tuumaa)23.2
    • Syvyys (tuumaa)19.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)12.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs