Julkaise tuotteesi
Binar 60-015
Binar 60-015
Binar 60-015
Binar 60-015

    Binar 60-015

    Upholstered armchair with low backrest. 5 spoke cast aluminum alloy swivel base, with gas lift column, tilt mechanism and Ø65mm twin wheel casters, with soft tread. The seat height is adjustable with gas lift column.

    Tekniset tiedot
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebinar-60-015
    • TuoteperheSandler
    • TuoteryhmäInclass Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)32.3
    • Leveys (tuumaa)25.2
    • Syvyys (tuumaa)25.2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs