Julkaise tuotteesi
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3

    campus 1.3

    Fully upholstered chair on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

    Tekniset tiedot
    • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecampus-1-3
    • TuoteperheInspec
    • TuoteryhmäLammhults Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)29.9
    • Leveys (tuumaa)18.5
    • Syvyys (tuumaa)19.3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (paunaa)10.58
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat