Julkaise tuotteesi
Campus 2.1

Campus 2.1

Armchair with seat and back in ash or oak on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

Tekniset tiedot
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecampus-2-1
  • TuoteperheInspec
  • TuoteryhmäLammhults Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)29.9
  • Leveys (tuumaa)20.9
  • Syvyys (tuumaa)19.3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (paunaa)11.46
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
  • OmniClass-numero23-21 23 13 11
  • OmniClass-nimikeResidential Chairs
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings