Julkaise tuotteesi
campus air 2.3

campus air 2.3

Armchair on a powder coated or chromium plated steel sled base. Seat and back in glass-fibre reinforced polyamide. With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.

Tekniset tiedot
  • Campus Air has a seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. Available in four-leg or sled base versions, Campus Air passes California TB 133 flammability tests, and is 100% recyclable. With its optional weather-resistant frame, Campus Air can even be used outdoors. Campus Air stacks and links and can be easily managed with the Campus trolley.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecampus-air-2-3
  • TuoteperheInspec
  • TuoteryhmäLammhults Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)29.9
  • Leveys (tuumaa)21.3
  • Syvyys (tuumaa)19.3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliPolyamidi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (paunaa)12.35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
  • OmniClass-numero23-21 23 13 11
  • OmniClass-nimikeResidential Chairs
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat