Julkaise tuotteesi
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7

    Carousel 2.7

    Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star caster base. Upholstered seat and back. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

    Tekniset tiedot
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecarousel-2-7
    • TuoteperheInspec
    • TuoteryhmäLammhults Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)35
    • Leveys (tuumaa)25.2
    • Syvyys (tuumaa)25.2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (paunaa)25.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat