Julkaise tuotteesi
Cocoon 102

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCocoon-102
  • TuoteperheSandler
  • TuoteryhmäSkipper
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)69.3
  • Leveys (tuumaa)39.4
  • Syvyys (tuumaa)39.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliVerhoilu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (paunaa)154.32
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiSL_90_20_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWork booths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBooths and Tables
  • OmniClass-numero23-25 13 13 15
  • OmniClass-nimikeSingle Wall Audio Booths