Julkaise tuotteesi
Cono 4002 D36

Cono 4002 D36

Dining table with wider metal base and table top measuring 90cm/36" in diameter. 75cm/29.5" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecono-4002-D36
  • TuoteperheMontbel
  • TuoteryhmäCono
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)29.5
  • Leveys (tuumaa)35.4
  • Syvyys (tuumaa)35.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables