Julkaise tuotteesi
Cono 4003 D24

Cono 4003 D24

Side table with conical metal base and 60cm/24"-diameter table top. 55cm/21.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecono-4003-D24
  • TuoteperheMontbel
  • TuoteryhmäCono
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)21.7
  • Leveys (tuumaa)23.6
  • Syvyys (tuumaa)23.6
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables