Julkaise tuotteesi
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2

    Dunas Lounge 5.2

    Upholstered lounge armchair with high backrest and 4 spoke aluminum self return swivel base. Greenguard Certified

    Tekniset tiedot
    • The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedunas-lounge-5-2
    • TuoteperheSandler
    • TuoteryhmäInclass Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)36.8
    • Leveys (tuumaa)30.9
    • Syvyys (tuumaa)30.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)40.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs