Julkaise tuotteesi
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA

    ESC0219TA

    Upholstered single right corner seat with backrest.47cm x 80cm x 80cm (measurement without base)

    Tekniset tiedot
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteESC0219TA
    • TuoteperheSandler
    • TuoteryhmäInclass Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)27.2
    • Leveys (tuumaa)31.5
    • Syvyys (tuumaa)31.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)37.48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCouches and Loveseats
    • OmniClass-numero23-21 23 13 15
    • OmniClass-nimikeResidential Sofas
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings