Julkaise tuotteesi
grade 2.7

grade 2.7

Armchair with recycled polypropylene seat on a powder coated or chromium plated tubular steel sled based frame. Stackable and linkable. Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.

Tekniset tiedot
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegrade-2-7
  • TuoteperheInspec
  • TuoteryhmäLammhults Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)30.7
  • Leveys (tuumaa)22.8
  • Syvyys (tuumaa)21.3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (paunaa)14.77
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
  • OmniClass-numero23-21 23 13 11
  • OmniClass-nimikeResidential Chairs
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings