Julkaise tuotteesi
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekontea-3-1
  • TuoteperheSandler
  • Tuoteryhmäet.al
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)46.5
  • Leveys (tuumaa)22.8
  • Syvyys (tuumaa)22.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliVerhoilu
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (paunaa)46.74
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 -kuvausStools
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHospitality Furniture
  • OmniClass-numero23-21 21 33 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Bar Stools