Julkaise tuotteesi
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010

    Zenpro 0010

    A sophisticated executive armchair designed for comfortable sitting throughout the working day. Suitable for executive offices and boardrooms, it features a weight-activated, synchronized tilt mechanism that can be locked in seven positions and fine-tuned using the tension control knob. The aluminum arms are padded and there is a pneumatic seat adjustment mechanism.

    Soft-tread caster wheels and aluminum frame. Designed by Mario Ruiz. Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 43% recycled materials.

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZenpro-0010
    • TuoteperheSandler
    • TuoteryhmäInclass Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)50.8
    • Leveys (tuumaa)26.8
    • Syvyys (tuumaa)25.2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)40.57
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs