Julkaise tuotteesi
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    Tekniset tiedot
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteka_t50
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOffice chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1350
    • Leveys (mm)735
    • Syvyys (mm)640
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Etelä-Korea
    • Valmistettu:Etelä-Korea
    • Nettopaino (kg)18.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Puola