Julkaise tuotteesi
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Aluminium Sliding system, (Non Insulated)

    Pearl 38 provides reinforced profile designs for customized static values, condensated frame profile design as well as glazing up to 26 mm thickness and the usage of 100 - 240 kg sash weight. It is ease of install with the corner pin connections.

    The system offers 45° and 90° degrees sash corner joint versions and diverse clamp options.

    • Water Tightness

      Class 8A (450 Pa)

    • Resistance to Wind

      Class C2 (800 Pa)

    • Thermal Transmittance Coefficient

      -

    • Air permeability

      Class 4 (600 Pa)


      Tekniset tiedot
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitedliding-door-system-pearl-38-type-c-copy
      • TuoteperheAluminium Sliding Systems
      • TuoteryhmäPearl 38
      • TyyppiDigital Inventory (Products)
      • Julkaisupäivä2023-04-14
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliAlumiini
      • Toissijainen materiaaliLasi
      • Suunniteltu:Turkki
      • Valmistettu:Turkki
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
      • IFC-luokitusOvi
      • ETIM-koodiEC003534
      • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
      • UNSPSC-nimiDoors
      • UNSPSC-koodi301715
      • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
      • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • OmniClass-numero23-17 11 13 13
      • OmniClass-nimikeAluminum Doors
      • CSI UniFormat II -koodiB2030
      • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors