Julkaise tuotteesi
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Arkistoitu

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMOD-CAFE
  • TuoteperheFlooring
  • TuoteryhmäTiles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNailon
  • Toissijainen materiaaliNailon
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes