Julkaise tuotteesi
Window single UPVC-ALU Internorm KF310 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF310 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF310 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF310 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF310 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF310 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF310 1
    Internorm

    Window single UPVC-ALU Internorm KF310 1

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    With a construction depth of only 71 mm, this window is very slim. The rounded edges of the sash and frame perfectly match the home soft design style. In addition to the classic uPVC option, the KF 310 is also available as a uPVC-aluminium composite window. The aluminium cladding on the outside is available in many colours. The new 6-chamber frame profile provides even better thermal insulation. Three continous gaskets protect the interior from moisture and also improve thermal and sound insulation.


    Thermal insulation in W/(m²K)
    Uw to 0.69

    Sound insulation in dB
    to 33 - 45

    Security
    to RC1N, RC2

    Locking
    concealed

    Tekniset tiedot
    • Dimensions (in mm)
      Frame Construction Depth
      71
      Sightline frame/sash
      107
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      119
      Sightline mullion (2 sashes)
      170

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteInternorm_window_KF_310_modell-1
    • TuoteperheUPVC-ALU Internorm
    • TuoteryhmäKF310
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlastic Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows