Julkaise tuotteesi
Windowdoor single Wood-ALU Internorm HF410 1T
Windowdoor single Wood-ALU Internorm HF410 1T
Windowdoor single Wood-ALU Internorm HF410 1T
Windowdoor single Wood-ALU Internorm HF410 1T
Windowdoor single Wood-ALU Internorm HF410 1T
Windowdoor single Wood-ALU Internorm HF410 1T
    Internorm

    Windowdoor single Wood-ALU Internorm HF410 1T

    4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)

    Matching interior materials and colours underline your minimalist style and bring exceptional individual pieces to the fore. HF 410 integrates perfectly into your interior design. Different colours and timbers offer countless possibilities for your individual interior design. The interior colour Grey Oak enhances modern interiors with clear shapes, simple materials and discreet colours. Totally bespoke, opening windows can be combined with fixed glazing to create large areas.


    Thermal insulation in W/(m²K)
    Uw to 0.65

    Sound insulation in dB
    up to 33 - 45

    Security
    up to RC1N, RC2

    Locking
    concealed

    Tekniset tiedot
      • Dimensions (in mm)
        Frame construction depth
        85
        Sightline frame/sash
        108
        Sightline flying mullion (2 sashes)
        123
        Sightline mullion (2 sashes)
        173
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteinternorm_glazed_door_HF410_single_panel
    • TuoteperheWood-ALU Internorm
    • TuoteryhmäHF410
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuutavara
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Lasitetut
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow systems
    • OmniClass-numero23-17 13 15
    • OmniClass-nimikeWood Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows