Julkaise tuotteesi
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
    Internorm

    Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1

    4.4 / 5 tähteä4.4(8 arvostelua)

    Whether in classic plastic white or with weather-resistant aluminium cladding, the KF 410 is always the right choice. The square design of the frame and sash is matched to the construction of the home pure design style. Thanks to the new I-tec Insulation technology, the frame is completely insulated and the thermal insulation is significantly improved. I-tec Ventilation can also be integrated into this window. This innovative ventilation system ensures sufficient fresh air and a perfect room climate 24 hours a day.


    Thermal insulation in W/(m²K)
    Uw to 0.62

    Sound insulation in dB
    up to 34 - 47

    Security
    up to RC1N, RC2

    Locking
    concealed

    Tekniset tiedot
    • Dimensions (in mm)
      Frame construction depth
      90
      Sightline frame/sash
      113
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      133
      Sightline mullion (2 sashes)
      187

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteInternorm_window_KF410_modell-1_modell-30
    • TuoteperheUPVC-ALU Internorm
    • TuoteryhmäKF410
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-15
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlastic Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 17
    • OmniClass-nimikePlastic Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows