Julkaise tuotteesi
2-1/4" Emperor™ Brick

2-1/4" Emperor™ Brick

This brick is commonly used on buildings with long stretches of walls.  The larger brick further reduces the overall wall costs while creating longer lines.  The 2.25 Emperor has another advantage. Slots can be extruded into the face during manufacturing to simulate a false mortar joint.  This creates the appearance of two Modular brick in the wall at the lower cost of the larger Emperor size.  Multiple slots can be added to create different appearing bond patterns.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteemperor_2-25
  • TuoteperheWalls
  • TuoteryhmäExternal-Walls
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.25
  • Leveys (tuumaa)3.56
  • Syvyys (tuumaa)15.56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBrick
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Veneer Masonry
  • OmniClass-numero23-13 33 15
  • OmniClass-nimikeWall Exteriors
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls