Julkaise tuotteesi
INTRA Endura drinking fountain
Intra
Arkistoitu

INTRA Endura drinking fountain

Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals Vandal resistant drinking fountain in stainless steel 18/10, for wall mounting. Supplied with integrated waste, water trap water bubbler.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteED2-0DF
  • TuoteperheHWB/Drink fount
  • Tuoteryhmä301
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)335
  • Syvyys (mm)335
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks