Julkaise tuotteesi
INTRA Elinda wash basin
Intra
Arkistoitu

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Tekniset tiedot
  • Stainless steel AISI 304
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteELINDA
  • TuoteperheHWB/Drink fount
  • Tuoteryhmä302
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)111
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)230
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)3.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks