Julkaise tuotteesi
INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Arkistoitu

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
Tekniset tiedot
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteICHD-eco
  • TuoteperheHygiene products
  • Tuoteryhmä350
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)308
  • Leveys (mm)290
  • Syvyys (mm)96
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet