Julkaise tuotteesi
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll
Intra
Arkistoitu

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll

Toilet big roll holder in stainless steel. For big roll, max D270mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Tekniset tiedot
  • Outer dimension: 300x300x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteICT4
  • TuoteperheHygiene products
  • Tuoteryhmä350
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)3.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 21
  • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers