Julkaise tuotteesi
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Arkistoitu

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Tekniset tiedot
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteICTB
  • TuoteperheHygiene products
  • Tuoteryhmä350
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)336
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)101
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories