Julkaise tuotteesi
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
    Intra
    Arkistoitu

    INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

    Wash trough, fully pressed for wall mount. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
    Tekniset tiedot
    • Supplied with wall brackets, wall panel and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP120V
    • TuoteperheWashtroughs
    • Tuoteryhmä320
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)335
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks