Julkaise tuotteesi
INTRA Wash throuh wall mounted 1800 mm
INTRA Wash throuh wall mounted 1800 mm
    Intra
    Arkistoitu

    INTRA Wash throuh wall mounted 1800 mm

    Wash trough, fully pressed, in stainless steel. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
    Tekniset tiedot
    • Supplied with wall brackets, corner protection bumpers and 1 1/2" grated waste. Length: 1800 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP181
    • TuoteperheWashtroughs
    • Tuoteryhmä320
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)13.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks