Julkaise tuotteesi
INTRA RS72 washbasin  wall mounted
Intra
Arkistoitu

INTRA RS72 washbasin wall mounted

Wash basin in stainless steel, with overflow and tap hole, for wall mounting (brackets not included) Intra offers a wide range of basins for inset, under mount and wall mount, we also offer solutions that withstand vandalism. Stainless steel provides a modern, stylish appearance, is maintenance free and extremely durable.
Tekniset tiedot
  • Outer dimension: 560x420mm The washbasin is prepared for attaching the brackets. The brackets are fastened with T-bolts against the washbasin under flange and is than screwed to a wall with four mounting screws.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRS72STD
  • TuoteperheHWB/Drink fount
  • Tuoteryhmä301
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)199
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks