Julkaise tuotteesi
INTRA Fold down grab bar with toilet paper holder
Intra
Arkistoitu

INTRA Fold down grab bar with toilet paper holder

Wall mounted fold down grab bar with toilet roll holder. Suitable for toilet, wash basin and other disabled uses. Stainless steel AISI 304 in brushed finish. Produced by Portinox
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTBBP-005
  • TuoteperheHygiene products
  • Tuoteryhmä351
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Nettopaino (kg)3.7