Julkaise tuotteesi
Camay W
Camay W
Camay W
Camay W

    Camay W

    "Timeless elegance". Some want it glassy and classy. The inspiration behind the Camay range was to create a glass element to match with modern architecture, following the latest interior design trends. With its timeless note, elegant form and detail, Camay is always a perfect choice in offices, shops, hotels or residential areas.
    Tekniset tiedot
    • Installation: wall (W). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (W), direct-indirect (WDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for WDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCamay_W
    • TuoteperheLinear & Systems
    • TuoteryhmäCamay
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Slovenia
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring