Julkaise tuotteesi
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM

    Biba SLIM

    Tiny sophistication

    Individually or in a matching composition, sophistication is the look you get. Think about Biba if you’re planning an elegant restaurant, minimalistic hotel lobby, Scandinavian-inspired bar, urban retail experience or even your home dining room and let it suit your taste.

    Combine shapes and colours in an endless fusion of possibilities, which will lead you from simple and sophisticated, to a luminaire composition that really lets your ideas fly.

    Tekniset tiedot
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBiba_SLIM
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäBiba
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)117
    • Leveys (mm)78
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Slovenia
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring