Julkaise tuotteesi
Flea L
Flea L
Flea L

    Flea L

    Decorative spot "Sparkling lights" There are spaces that don’t need much light, just a feeling of light being there. Flea represent a low light level range that has many application possibilities, like a special atmosphere in wellness, accent on shelves, night illumination and many more. They are small and this is precisely their biggest advantage.
    Tekniset tiedot
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFlea_L
    • TuoteperheSpots & Downlights
    • TuoteryhmäFlea
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)39
    • Syvyys (mm)39
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Slovenia
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring