Julkaise tuotteesi
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular

    Futon W Mirror Rectangular

    All visible

    Discover your most beautiful face
    Minimalistic bathroom design calls for an all-in-one product like Futon Mirror. The lateral light will illuminate your face and clothes in the best way without any shadows or colour deviations. It has an integrated heater to prevent the mirror surface from condensing steam.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Tekniset tiedot
    • Luminaire luminous flux: 2558 - 3945 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 38W
      Installation: Wall
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefuton-w-mirror-rectangular
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäFuton
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment