Julkaise tuotteesi
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO

    Gramm W LGO

    The lightest light

    Gramm is elegant and focused, meant to enlighten only what is needed. It is round-shaped, and its main feature is the possibility of rotation which allows a lot of flexibility. When you want a pleasant indirect light, you simply rotate it up with one move.

    A name, a guarantee. Gramm will always bring a feeling of feather lightness to the space. Because Gramm is light, period.

    Tekniset tiedot
    • Luminaire luminous flux: 251 lm - 1444 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 13 W

      Installation: Suspended (S)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegramm-w-lgo
    • TuoteperheLinear & Systems
    • TuoteryhmäGramm
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment