Julkaise tuotteesi
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal

    Issa S Horizontal

    Big open spaces deserve to be arranged with style

    Issa is an opal tube that shines along the entire length. One diameter and a variety of sizes allow lots of creativity in compositions.

    It brings a general illumination to big open spaces, staircases and halls, with a touch of elegance. Due to its smooth milky surface and important size it stands out like a decorative element also when off.

    Tekniset tiedot
    • Luminaire luminous flux: 760 - 4901 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteissa-sh
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäIssa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Slovenia
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania