Julkaise tuotteesi
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C

    Lona C

    Lona - Fits everywhere


    Round will never go out of style.

    Lona is a simple product, yet it can shape originality by creative use in space. As it comes in different sizes and mounting possibilities, there are so many ways to combine the Lonas together.

    Its ability to blend in and stand out makes it easy to match with any interior. Especially in unlimited spaces, Lona will add a focal point, without losing the feeling of spaciousness.
    Tekniset tiedot
    • Luminaire luminous flux: 640 lm - 10686 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 3500K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Ceiling

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLona_C
    • TuoteperheGeneral
    • TuoteryhmäLona
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Slovenia
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring