Julkaise tuotteesi
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical

    Lysabel S Vertical

    A saber of light

    Lysabel will always bring a touch of sophistication to your space, whether vertical, horizontal, inclined, single or grouped in different creative compositions. It is a slender homogeneously lit tube without shadows. Its look is clean, minimalistic and refined, with every last detail carefully crafted. Looks fragile, but it’s not. Its force is versatile – for the power of light and of appearance.

    Tekniset tiedot
    • Luminaire luminous flux: 512 lm - 2427 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelysabel-s-vertical
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäLysabel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPMMA
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment