Julkaise tuotteesi
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR

    Pixy C/W & BAR

    Authentically magnetic

    Pixy is never fixed. It is always flexible. Which makes it the perfect choice for restaurants and bars where moving tables is a daily routine. With a small carbon rod and a magnet, you can instantly move and redirect the light without using the ladder. We think that Pixy is nicer when grouped. Combine composition over and over again.

    Tekniset tiedot
    • Product range:

      • Pixy C/W
      • Pixy C/W with integrated driver
      • Pixy BAR 3x, 5x

      Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Installation: Ceiling or wall

      Driver: DALI-2, FO - Fixed output - on/off or without driver

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepixy-c-w
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäPixy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Slovenia
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures