Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
invita/products/26f8ba2b-22d8-4e75-b3af-f4fa55a69a60
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Wall cabinet 80 cm Athena (KO21H-080)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
INVITA
Seuraa
Wall cabinet 80 cm Athena (KO21H-080)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Wall cabinet with 2 glass doors. With 3 glass shelves.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
287-091-KO21H-080
Tuoteperhe
Athena
Tuoteryhmä
Wall cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-04-19
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
864
Leveys (mm)
800
Syvyys (mm)
330
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.invita.dk/kokken/
Asennusohjeet
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Tuotesertifiointi
https://www.invita.dk/erhverv/
Tekninen kuvaus
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Tanska
Valmistettu:
Tanska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa