Julkaise tuotteesi
Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)
INVITA

Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Tekniset tiedot
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite287-091-KU12-060
  • TuoteperheAthena
  • TuoteryhmäCorner base
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)704
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)22.729
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings