Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
invita/products/32897993-b541-47c1-923d-be93731d2e4d
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Base cabinet 40 cm Alba (KU5- 040)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
INVITA
Seuraa
Base cabinet 40 cm Alba (KU5- 040)
Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Base cabinet with 2 wire basket pull-outs.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
720-091-KU5-040
Tuoteperhe
Alba
Tuoteryhmä
Base cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-04-19
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
704
Leveys (mm)
400
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://ipaper.ipapercms.dk/Nobia/INVITA/produktoversigt-erhverv/?page=3
Asennusohjeet
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Tuotesertifiointi
https://www.invita.dk/erhverv/
Tekninen kuvaus
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Melamiini
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Tanska
Valmistettu:
Tanska
Nettopaino (kg)
17.74
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa