Julkaise tuotteesi
Corner base cabinet Alba (KU18E-090)
INVITA

Corner base cabinet Alba (KU18E-090)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Tekniset tiedot
  • Corner base cabinet with 1 adjustable shlef. The fronts are gathered around corner post.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite720-091-KU18E-090
  • TuoteperheAlba
  • TuoteryhmäCorner base cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)704
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMelamiini
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)37.79
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings