Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
invita/products/31eff866-7bba-46dc-a4c6-6e8c4a747799
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Panel Wall cabinet Height 864mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
INVITA
Seuraa
Panel Wall cabinet Height 864mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Kxxxx35086
Tuoteperhe
Panel
Tuoteryhmä
Panel
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-05-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
864
Leveys (mm)
16
Syvyys (mm)
350
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.invita.dk/kokken/
Asennusohjeet
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Tuotesertifiointi
https://www.invita.dk/erhverv/
Tekninen kuvaus
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Suunniteltu:
Tanska
Valmistettu:
Tanska
Nettopaino (kg)
3.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa