Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
invita/products/afb3a431-b1cc-4c1c-ab8d-ef706884e6a2
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Panel Base cabinet Height 870mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
INVITA
Seuraa
Panel Base cabinet Height 870mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Kxxxx59087
Tuoteperhe
Panel
Tuoteryhmä
Panel
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-05-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
870
Leveys (mm)
16
Syvyys (mm)
585
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.invita.dk/kokken/
Asennusohjeet
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Tuotesertifiointi
https://www.invita.dk/erhverv/
Tekninen kuvaus
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Suunniteltu:
Tanska
Valmistettu:
Tanska
Nettopaino (kg)
5.4
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Lataa