Julkaise tuotteesi
Wall cabinet 5350020 White
INVITA

Wall cabinet 5350020 White

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Tekniset tiedot
  • Open wall cabinet.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKOR211-020
  • TuoteperheAthena
  • TuoteryhmäWall cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)864
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)9.74
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings