Julkaise tuotteesi
Panel High cabinet Height 2112mm
INVITA

Panel High cabinet Height 2112mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Tekniset tiedot
  • Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKxxxx59211
  • TuoteperhePanel
  • TuoteryhmäPanel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2112
  • Leveys (mm)16
  • Syvyys (mm)585
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)13.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings