Julkaise tuotteesi
STUDOR® Mini-Vent™

STUDOR® Mini-Vent™

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
The unique design of the STUDOR® MINI-VENT® provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for costly roof penetration and vent piping.
Can be used as an individual, branch, circuit or stack vent
Fits 1 1/2" and 2" pipe sizes
Will vent up to 160 DFUs on a branch
Will vent up to 24 DFUs on stack
Expands architectural design limits
Reduces the number of fire-stopping applications
Exclusive vermin protection system
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaa-mini-vent
  • TuoteperheGeneral Pipework and Ductwork Products
  • TuoteryhmäStudor®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-14
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems

Alueellinen saatavuus

Oseania Pohjois-Amerikka
Australia
Kanada
Uusi-Seelanti
Meksiko
Puerto Rico
Yhdysvallat