Julkaise tuotteesi
Washing Machine Outlet Box MWB Series

Washing Machine Outlet Box MWB Series

4.2 / 5 tähteä4.2(10 arvostelua)
Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Extra Deep Faceplate
  • Slipnut to be Used with 2" Male Adapter or
  • White Powder Coat on Cold Rolled Steel Finish
  • Reversible Drain and Center Drain Option Available 2" Pipe Nipple (not included)
  • Lip Guard on Bottom to Prevent Overflow
  • 2” PVC, ABS, or Slipnut Drain Kit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewashing-machine-outlet-box-mwb-series
  • TuoteperheLaundry Equipment
  • TuoteryhmäGuy Gray
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-14
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems